금속 말은 리니어 모션 기술과 미래지향적 프로세스 자동화가 적용된 고정밀 밀링을 상징합니다.

다시 생각하는 공작 기계

정밀성. 자동화. 지속 가능성.

다시 생각하는 공작 기계: 고정밀 기계 가공, 스마트 자동화

더 정밀한 공작 기계와 개선된 자동화 역량, 그리고 향상된 지속 가능성까지 혁신적인 리니어 모션 기술 솔루션으로 생산을 최적화하십시오. 특허받은 리니어 가이드를 이용해 온도 효과를 얼마나 쉽게 보상할 수 있는지, 혹은 자동화 솔루션으로 새로운 시장과 응용 분야의 전환을 어떻게 추진하는지 보여드리겠습니다. 생산 잠재력을 찾아보십시오. 저희가 도와드리겠습니다.

온도 보상을 포함한 프로세스 안정성과 최대 정밀성

프로세스 안정성과 최대 정밀성:

열 보상을 위한 혁신적인 솔루션

리니어 모션 기술 제품을 통한 프로세스 최적화

프로세스 최적화:

고정밀 리니어 모션 기술로 효율 증대

사전 설정 다축 시스템으로 프로세스 자동화

프로세스 자동화:

사전 설정 하위 시스템을 통한 매우 유연한 솔루션

전환을 기회로 삼기

불 속의 얼음덩이는 리니어 모션 기술 부품의 온도 보상을 상징합니다.

다시 생각하는 고정밀:
열 보상 덕분에 프로세스 안정성 상승

프로세스 안정성을 높이기 위해 온도 특성을 개선하는 일은 늘 벅찬 과제입니다. 외부 냉각 시스템은 비용이 많이 들기 때문입니다. 이제 특허받은 TCRS(Thermo Compensating Rail System)를 통해 경제적이고 유연한 솔루션을 최초로 구입하실 수 있습니다. 리니어 가이드에서 바로 열을 제거하거나 생산 개시 시점에 열을 공급할 수 있습니다. 열 안정성은 폐기물을 최소한으로 줄이고 생산성을 크게 높입니다. 다시 조정할 필요가 없기 때문에 더욱 그렇습니다. 그 결과 기계의 정밀도는 극대화되고 역동성은 높아지며, 처리량이 상승하고 일정한 프로세스 환경이 마련됩니다.

TRCS를 사용한 볼과 롤러 라이드는 정밀도가 최대 75% 높으며 추가 공간 없이도 손쉽게 개조 가능합니다. 여기에 통합 IMS 측정 시스템을 결합하면 온도를 유도하고 측정하며 동시에 제어까지 하는 특별한 리니어 가이드를 얻을 수 있습니다. 정밀성과 역동성, 처리량이 모두 개선됩니다. Bosch Rexroth에 요청 시 온도 조절 스크루 드라이브도 제공해 드립니다.

열 보상에 대한 추가 정보
열 보상에 대한 추가 정보
눈은 프로세스 최적화의 고도 정밀성을 상징합니다.

더욱 벼리는 고정밀:
프로세스 최적화를 위한 혁신적인 리니어 모션 기술

결과물인 피가공물의 표면 품질은 리니어 가이드의 원활한 실행에 크게 좌우됩니다. 기계 제조사는 최소의 파동성에서만 µm 범위의 정밀도를 달성할 수 있습니다. Bosch Rexroth의 고정밀 볼과 롤러 레일 시스템은 특허받은 런너 블록의 진입 구역 덕분에 이를 보장합니다. 롤링 동작이 저소음이어서 최대 전력으로 원활하게 전환되며 기계 진동도 낮습니다. 성형된 레일 시스템을 보면 교체하기가 유연함을 알 수 있습니다. 결과적으로 런너 블록과 동일 크기의 성형된 레일을 정확도 등급과 무관하게 어떤 방식으로든 조합할 수 있습니다. 특수 윤활과 씰 개념은 윤활 간격을 최대한 늘려주어 유지보수 비용을 낮춰줍니다. Bosch Rexroth의 검증된 커버 스트립에 클립을 설치하는 작업 역시 쉽고 빠릅니다. 통합 IMS 측정 시스템은 유리만큼 정밀하지만 먼지와 충격의 영향을 받지 않습니다. 볼과 유성 스크루 조립품 또한 품질이 높고 다양합니다. 아울러 표면이 작아 최적의 주행 특성이 인상적입니다.

문어는 개별 솔루션이 프로세스 자동화에 대한 적응도가 매우 유연함을 상징합니다.

프로세스 자동화를 다음 수준으로 올리기:
매우 유연한 하위 시스템으로 신속하게 개별 솔루션 개발

공작 기계 부문의 또 다른 트렌드는 하나의 소스에서 완전한 솔루션을 가져오는 것입니다.

현재 공작 기계에 대한 고객 요구가 증가하고 있으며 그중에서도 피가공물의 자동화 및 공구 패킹이 크게 증가하고 있습니다. 기계 제조사는 Bosch Rexroth에서 다양한 범위의 리니어 모션 기술 부품과 리니어 축을 찾아볼 수 있습니다. 심지어 운영에 손쉽게 통합하여 더 높은 수준의 제어 시스템에 연결 가능한 완전한 다축 시스템까지 갖춰져 있습니다. Smart MechatroniX 솔루션 플랫폼은 핸들링과 분배, 프레싱 용도에 사용하는 하위 시스템의 개발로 이끌어 줍니다. 핸들링 작업을 빠르게 수행하려는 기계 엔지니어링 회사는 사전에 구성을 마친 다축 시스템(요청 시 전체 에너지 체인과 케이블 관리 포함)과 리니어 로봇(운영 소프트웨어 Smart Function Kit Handling 사전 설치) 중에서 선택할 수 있습니다. 디지털 e툴을 이용하면 선택과 구성, 크기 설정이 최대 90% 빠릅니다. 빠르고 간소화된 또는 완전히 자동화된 시운전 또한 사전 구성 메카트로닉 패키지의 일부입니다.

Smart Function Kit 자세히 알아보기
Smart Function Kit 자세히 알아보기
지구는 자원을 절약하는 지속 가능한 리니어 모션 기술의 사용을 상징합니다.

지속 가능성에 대한 통합적 접근:
덜 소비하고 유지보수를 줄이며 가까운 곳에 존재

리니어 모션 기술의 자원 절약형 사용의 토대는 설계와 크기 결정 단계부터 놓여 있습니다. Bosch Rexroth는 다년간 지속적인 최적화 선택과 사양 검토 툴은 물론 고객 중심의 조언과 응용 분야 지원을 제공함으로써 이를 실현해 왔습니다. 이로써 사용 수명이 길고 에너지 효율이 높은 주문 제작 솔루션이 탄생합니다. Bosch Rexroth의 리니어 모션 기술은 용도에 꼭 맞는 유지보수 간격이 특징인 만큼 재료를 최소한으로 소비합니다. 심지어 평생 사용하는 윤활유의 양도 더 적습니다. 예를 들어 볼 레일 시스템의 윤활 간격은 두 배로 늘어 재윤활 없이 최대 20,000km까지 사용할 수 있습니다. 볼 스크루 조립품의 회전 횟수는 네 배 늘어나 재윤활 없이도 최대 2억 회나 회전이 가능합니다. 생산 시설과 서비스 센터 또한 전 세계 곳곳에 포진해 있어 가까운 곳에서 로컬 서비스를 제공합니다.

지금 문의하기

당사는 우리 기술은 물론 공작 기계 시장에 대해서도 전문적인 지식을 갖추고 있습니다. 귀하의 미래 생산에 맞는 솔루션을 신속하게 찾아드리겠습니다.

지금 문의하기